Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Snoop®
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Snoop®
Snoop®(スヌープ)漏れ検出液は、狭くて手の届きにくい場所でも使用できます。泡立ちが持続するため、微量の漏れも検出可能です。
Течеискатели смазки и герметики
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Размер контейнера
|
Диапазон температур,
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Калибр стенки трубки
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-SNOOP-2OZ | 2 унций (59 мл) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-SNOOP-8OZ | 8 унций (236 мл) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
| MS-SNOOP-GAL | 1 галлон (3,8 л) | От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.