text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Adaptadores a Tubo con Fusible — Rectos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Adaptadores a Tubo con Fusible — Rectos
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-6-FTA-160 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник Ver producto
SS-6-FTA-212 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник Ver producto
SS-6-FTA-255 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный переходник Swagelok® 1/4 дюйма плавкий трубный переходник Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.