Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico Swagelok®
Swagelok tiene disponibles sistemas auxiliares al sello diseñados por expertos, fáciles de configurar y de mantener. Ideales para mantener el equipo rotativo en línea y la eficiencia operativa, los conjuntos auxiliares al sello mecánico Swagelok ayudan a minimizar las paradas, reducir costes y ahorrar tiempo, a la vez que aseguran una operación segura.
Obtenga Ayuda en la Selección del Sistema AdecuadoLos conjuntos y sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok cumplen la normativa API 682, ofreciendo sistemas fiables y fáciles de instalar que minimizan las fugas evitando las roscas y limitando las conexiones. Los planes del lado atmosférico y los conjuntos del plan de sellado del lado de proceso incluyen todos los componentes y planos de ingeniería para una instalación sencilla, siguiendo las directrices de API. Los sistemas también muestran a los técnicos cómo doblar tubo para evitar aún más las fugas.
Swagelok tiene disponibles ensamblajes de planes de sellado personalizables, incluyendo paneles y recipientes de sellado, adaptados a las aplicaciones específicas. Los planes entre sellos y los ensamblajes del lado del proceso pueden pedirse con o sin kits de instalación. Diseñados para ofrecer fiabilidad, los sistemas Swagelok tienen venteos en puntos altos para evitar que el aire quede atrapado, drenajes en puntos bajos para un purgado seguro y puntos de medición de presión/temperatura para la solución de problemas. Los filtros, membranas y lazos bypass accesibles aseguran un caudal adecuado, y los diseños personalizables mejoran la seguridad con válvulas de cierre y venteo y manifolds de dos válvulas según la normativa API.
Más Información sobre Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Especificaciones
Conjuntos de Planes de Sellado (SPK) | Planes del lado de proceso: API 11, API 12, API 13, API 14, API 21, API 22, API 23, API 31, and API 41 Planes del lado atmosférico: 51, 62, 65A y 65B |
Ensamblajes de Planes de Sellado (SPA) | Lado de proceso API 32 Planes entre sellos, API 52, API 53A, API 53B, API 53C, API 54, API 55, API 72, API 74, API 75, API 76, and API 72/76 |
Presión de Servicio | 49,6 (bar)/720 (psig) |
Tamaños de las Conexiones del Sello | 3/8 pulg. a 3/4 pulg. NPT |
Tipos de Conexiones del Sello | Las opciones incluyen conectores hembra/macho, conectores macho Swagelok extendidos para diferentes aplicaciones |
Rangos del Tamaño del Tubo | 6 mm (1/4 pulg.) a 25 mm (1 pulg.) |
Vea Nuestra Guía de Aplicación
Encuentre información detallada sobre nuestros ensamblajes.
Chaque système d’alimentation de garnitures d’étanchéité est conçu pour une garniture mécanique spécifique et des conditions particulières du process. Ces systèmes alimentent le boîtier d'étanchéité d’une pompe avec un gaz ou un liquide afin de contrôler le milieu dans lequel la garniture mécanique est utilisée et éviter ainsi d’endommager le matériel. La conception des systèmes d’alimentation de garnitures d’étanchéité Swagelok est basée sur les directives de la norme API 682 relative à l’étanchéité des arbres de pompes centrifuges et rotatives.

Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, как на вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется релевантный опыт, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может сыграть огромную и незаменимую роль.

Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем
Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.