Enveloppes de flexibles Swagelok®
Les enveloppes de flexibles Swagelok proposées en option offrent une protection supplémentaire contre les déformations, l’abrasion, la corrosion, les températures de fluide extrêmes et les effets des rayons ultraviolets.
Demander des renseignements sur les enveloppes de flexiblesQue ce soit pour protéger des flexibles contre les déformations ou l’abrasion ou parce qu’un matériau particulier est nécessaire, les enveloppes de flexibles proposées par Swagelok offriront une protection supplémentaire correspondant aux besoins de votre système :
| Avantages | Matériau | Température | |
| Gaine ignifuge | Isole des températures extrêmes des fluides du système et résiste à de nombreux fluides hydrauliques et huiles lubrifiantes | Fibre de verre tressée | –53 à 260°C (–65 à 500°F), 1093°C (2000°F) lors d’une brève exposition aux flammes |
| Manchon thermique | Forme une barrière pour éviter le contact avec le flexible, résiste à l’abrasion et protège le flexible des projections de soudure et des effets des rayons ultraviolets | Fibre de verre tressée | Jusqu’à 537°C (1000°F) |
| Blindage | Très souple, protège contre les déformations et l’abrasion | Emboîtable, en acier inoxydable 302 | –200 à 398°C (–325 à 750°F) |
| Gaine de protection en plastique | Très souple, protège contre l’abrasion | Polyéthylène haute densité hélicoïdal | –117 à 121°C (–180 à 250°F) |
| Ressort protecteur | Très souple, protège contre les déformations et l’abrasion | Acier inoxydable 302 hélicoïdal | –200 à 454°C (–325 à 850°F) |
Les enveloppes ne modifient pas les données techniques des flexibles. Nos vidéos sur les flexibles contiennent des informations complémentaires.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.