Swagelok®-Rohrleitungen
Wählen Sie Rohrleitungen, die den Herausforderungen praktisch jeder Branche oder Anwendung für Ihr Fluidsystem gewachsen sind.
Hilfe bei der Auswahl von RohrleitungenSwagelok liefert oder beschafft die folgenden Rohre, basierend auf spezifischen Werkstoffeigenschaften, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Edelstahlrohre
Nahtlose Edelstahlrohre in Instrumentenqualität sind in metrischen und zölligen Abmessungen erhältlich. Sie sind chemisch gereinigt und passiviert nach ASTM G93 Level A und CGA 4.1 sowie TCC-gereinigt nach ASTM A632-S3. Außerdem können geschweißte Edelstahlrohre mit Swagelok-Komponenten verwendet werden.
Edelstahlrohre für ultrahochreine und hochreine Anwendungen
Diese Rohre bestehen aus Edelstahl 316L und werden strengen chemischen Reinigungs- und Passivierungsverfahren sowie einer TCC-Reinigung unterzogen, um einen extrem hohen Reinheitsgrad zu erreichen. Erhältlich in Größen von 1/8 bis 2 Zoll und 6 bis 18 mm, sind sie ideal für Anwendungen, die höchste Sauberkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Für eine einfache und zuverlässige Montage sind die Rohrenden zudem für das Orbitalschweißen vorbereitet.
Geschweißte Edelstahlrohre 304 oder 304L
Spezifikationen
Werkstoffe | Edelstahl 304 oder 304L und Edelstahl 316 oder 316L |
Druckstufen | Bis 8160 psig |
Größen | 1/8 bis 1 Zoll Außendurchmesser |
Kennzeichnung | Größe, Werkstoff, Spezifikation und Schmelznummer |
Konus-/Gewinderohre — Serie IPT
Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 hergestellt, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und sind für mittlere bis hohe Drücke ausgelegt. Sie halten Drücken bis zu 1378 bar (20.000 psig) bzw. bis zu 4134 bar (60.000 psig) stand.
Rohre für mittleren Druck — Serie FK
Diese Rohre werden aus Edelstahl 316 oder 316L hergestellt und sind sowohl in 1/8 Härte als auch in dickwandiger und weichgeglühter Ausführung erhältlich. Sie sind in Längen bis zu 20 Fuß und in metrischen Längen bis zu 6 m erhältlich und für die Kompatibilität mit Mitteldruck-Verschraubungen von Swagelok ausgelegt. Die kaltgezogenen Rohre in 1/8 Härte bieten eine erhöhte Werkstofffestigkeit, die eine geringere Wanddicke und eine verbesserte Durchflusskapazität ermöglicht. Jedes Rohr ist zur leichten Identifizierung deutlich mit Angaben zu Größe, Werkstoff, Bearbeitung und Schmelznummer gekennzeichnet.
Spezifikationen
Dickwandig, weichgeglüht
Werkstoff | Edelstahl 316 oder 316L |
Druckstufe | 1034 bar (15.000 psig) |
Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0134 Zoll Wandstärke 1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,188 Zoll Wandstärke |
Kaltgezogen, 1/8-Härte
Werkstoff | Edelstahl 316 oder 316L |
Druckstufe | 1034 bar (15.000 psig) |
Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,065 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke 1/2 Zoll Außendurchmesser, 0,109 Zoll Wandstärke |
Hochdruck-Rohre — Serie Sno-Trik
Vorgefertigte konische Rohrlängen aus gehärtetem oder weichgeglühtem Material sind in Längen von 5 bis 305 cm (2 bis 120 Zoll) erhältlich. Die Rohrlängen werden hochpräzise mit Konuswerkzeugen vorbereitet und weisen eine hohe Oberflächengüte auf.
Spezifikationen
Werkstoff | Edelstahl 316 |
Druckstufen | 1034 bar (15.000 psig) |
Gehärtete Rohre | 4134 bar (60.000 psig) |
Weichgeglühte Rohre | 2067 bar (30.000 psig) |
Größen | 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,083 Zoll Wandstärke 1/4 Zoll Außendurchmesser, 0,095 Zoll Wandstärke 3/8 Zoll Außendurchmesser, 0,125 Zoll Wandstärke 9/16 Zoll Außendurchmesser, 0,187 Zoll Wandstärke |
Ummantelte Rohre und isolierte Rohre
Ummantelte Rohre von Swagelok® bieten besseren Schutz vor galvanischer und atmosphärisch bedingter Korrosion. Isolierte Rohre von Swagelok werden in Anwendungen wie Dampfversorgung, Kondensatrückführung sowie Gas- und Flüssigkeitstransport eingesetzt, bei denen Witterungsbeständigkeit und Energieeinsparung wichtig sind. Mit den isolierten Rohren von Swagelok steht eine kostengünstige Alternative zur nachträglichen Isolierung von Rohrsystemen mit kleinen Durchmessern zur Verfügung.
Spezifikationen ummantelter Rohre
Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit PVC-Mantel |
Größen | 1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm |
Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 351 bar (5100 psig) Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig) Maximale Prozesstemperatur: 121 °C (250 °F) |
Spezifikationen isolierter Rohre
Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L oder Kupfer mit Glasfaserdämmung und PVC-Mantel |
Größen | 1/4 bis 1/2 Zoll; 6 bis 12 mm |
Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 337 bar (4896 psig) Metrische Rohre: Bis 403 bar (5849 psig) Maximale Prozesstemperatur: 204 °C (400 °F) |
Ummantelte, vorisolierte Rohrbündel — mit elektrischer oder Dampfbegleitheizung
Die vorisolierten Rohrbündel mit Begleitheizung von Swagelok gewährleisten zuverlässig konstante Prozesstemperaturen in einer Vielzahl von Anwendungen im Bereich Analyse- und Prozesstechnik, einschließlich Impuls-, Proben- und Prozessleitungen. Die parallele Konfiguration—Prozess- und Heizleitungen verlaufen innerhalb des Bündels parallel—ermöglicht es, alle Rohre bis zu einer Größe von 3/4 Zoll oder 12 mm mit einem Radius von nur 20,3 cm (8 Zoll) zu biegen, wodurch das Bündel vor Ort einfacher zu verlegen und anzuschließen ist als verkabelte Bündel.
Spezifikationen
Werkstoffe | Edelstahl 316 oder 316L, Kupfer oder PFA mit PVC- oder Urethan-Mantel |
Größen | 1/8 bis 3/4 Zoll; 6 bis 12 mm |
Druckstufen | Zöllige Rohre: Bis 751 bar (10.900 psig) Metrische Rohre: Bis 420 bar (6095 psig) Maximale Prozesstemperatur: 104 °C (220 °F) |
Rohre mit elektrischer Begleitheizung
Elektrisch beheizte Rohrbündel von Swagelok sorgen für konstante Temperaturen in langen, kontinuierlichen Impuls- und Probenleitungen zum Schutz vor Einfrieren, zur Temperaturerhaltung bis 121 °C (250 °F) oder zur Viskositätskontrolle.
Rohre mit Dampfbegleitheizung
Leichte Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden üblicherweise zum Frostschutz von Impulsleitungen für Instrumente und Transportleitungen für Analysegeräte verwendet, um die Temperaturen in Prozessleitungen mit kleinem Durchmesser zwischen 10 und 93 °C (50 und 200 °F) zu halten. Schwere Rohrbündel mit Dampfbegleitheizung von Swagelok werden in der Regel zur Aufrechterhaltung höherer Prozesstemperaturen von 93 bis 204 °C (200 bis 400 °F) oder zur Viskositätskontrolle eingesetzt. Zu den Anwendungen zählen u. a. Impuls-, Proben- und Prozessleitungen.
Haben Sie Fragen zur Auswahl oder Verfügbarkeit von Rohrleitungen?
Rohrleitungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Seamless tubing made from a controlled-chemistry alloy 2507 material is available in sizes 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, and 1 in. outside diameter.
Характеристики: нержавеющая сталь 316L; трубки сверхвысокой степени чистоты, коаксиальные трубки, химически очищенные и пассивированные трубки и трубки с термоэлектрической очисткой; торцы трубок подготовлены для орбитальной сварки; размеры от 1/8 до 2 дюймов и от 6 до 18 мм; маркировка содержит данные о размере, технических условиях материала и номере партии.
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
Характеристики: Предлагаются трубки из нержавеющей стали 316/316L и меди размером от 1/4 до 1/2 дюйма и от 6 до 12 мм; Предлагаются бесшовные и сварные трубки из нержавеющей стали; Оболочки из термопластичного полиуретана и ПВХ помогают защитить трубку от внешней коррозии и абразивного истирания; Стекловолоконная изоляция уменьшает тепловые потери и помогает защитить персонал
Простой монтаж на месте; Бесшовные или сварные трубки размером от 6 до 12 мм и от 1/8 до 3/4 дюйма; Материалы: нержавеющая сталь 316 / 316L, медь и перфторалкокси (PFA)
Характеристики: бесшовные трубки с наружным диаметром от 3 до 25 мм; материал: нержавеющая сталь 316L и титановый сплав; EN 10216-5.

Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
チューブ・ベンダーの動画を見る関連資料/コラム記事

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。