Miniatur-Modularsysteme von Swagelok®
Erzielen Sie Effizienzsteigerungen und sorgen Sie für weniger Emissionen mit den analytischen Miniatur-Modularsystemen von Swagelok. Mit diesen modularen Komponenten und Systemen sparen Anwender Zeit bei der Auslegung und Montage und erzielen zuverlässige Ergebnisse.
Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiterDie Miniatur-Modularsysteme von Swagelok sind für kompakte Probenahme- und Prozessanalysesysteme konzipiert und ermöglichen eine Analyse von Prozessleitungen in Echtzeit. Unterstützt durch die fachkundige Kompetenz von Swagelok, spart der Einsatz dieser Systeme Zeit bei Auslegung, Bau und Wartung. Die mitgelieferte Konfiguratorsoftware vereinfacht die Auslegung und Montage von Fluidsystemen durch eine computergestützte Layoutfunktion.
Baugruppen mit MPC-Konfigurator sorgen für eine zuverlässige und ANSI/ISA 76.00.02-konforme Leistung in kompakter Ausführung. Die Aufbaukomponenten von Swagelok erfüllen dieselben hohen Standards wie herkömmliche Fluidsystembauteile. Sie sind mit leckagefreien O-Ringen ausgestattet, um Aufbaukomponenten, Substrat und Verteilerkomponenten für eine effiziente Fluidverteilung zu verbinden.
Anmeldung zur Schulung zu Probenahmesystemen
Spezifikationen
Probenauswahlsystem (Serie SSV) |
|
Baugruppen mit Ventilen für Probenauswahl, Umschaltung und Absperrung (Serien TT2 und T2) | Swagelok-Rohrverschraubung in den Größen 1/16, 1/8 und 1/4 Zoll sowie 3 mm und Endanschlüsse mit NPT-Innengewinde in der Größe von 1/8 Zoll sorgen für Systemflexibilität |
Modulare Plattformkomponenten (MPC) | ANSI/ISA 76.00.02-konforme Auslegung, Plattform in der Größe 38,2 mm (1,5 Zoll) |
Miniatur-Modularsysteme—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Характеристики: выполняет функцию двойного отсечения со сбросом (DBB) в одном компактном модуле; традиционные конструкции NPT и конструкции, совместимые с ANSI/ISA 76.00.02; давление в системе до 17,2 бара (250 фунтов на кв. дюйм, ман.), с давлением срабатывания 2,8 бара (40 фунтов на кв. дюйм, ман.); встроенный замкнутый контур потока, обеспечивающий согласованный поток на выходе; большое цветное кольцо визуального индикатора положения «Открыто»
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations

Individuelle Lösungen für alle Branchen
Erfahren Sie, wie wir Sie bei der Konstruktion und Montage Ihrer Fluidsysteme in bewährter Swagelok-Qualität unterstützen können, damit Sie wertvolle Zeit einsparen und von einem optimiertem Systembetrieb profitieren.
Unsere Experten unterstützen Sie gerneRessourcenzentrum

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. Swagelok 전문가의 설명을 통해 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 주요 문제를 식별하고 예방하는 방법에 대해 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례
로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.