text.skipToContent text.skipToNavigation
outils de sertissage

Outils de sertissage Swagelok®

Nos outils de sertissage sont conçus pour simplifier l’installation des raccords pour tubes Swagelok. Ces outils présertissent les bagues sur les tubes, ce qui facilite l’installation dans des espaces exigus et accélère le processus lorsque le nombre de raccords Swagelok à monter est important.

Demander un complément d’information

Les outils de sertissage Swagelok vous aident à raccorder des tubes avec efficacité pour un résultat d’une grande fiabilité dans des applications exigeantes. Swagelok propose plusieurs outils de sertissage différents qui simplifient l’installation des raccords pour tubes.

Découvrir le fonctionnement des outils de sertissage

Parler à un spécialiste

Категории обжимных инструментов

Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU

Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU

Узнайте подробнее о высокопроизводительном обжимном аппарата Swagelok для удобного предварительного обжима гайки и обжимных колец Swagelok на трубке из нержавеющей стали.

Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU

Многопатронные обжимные аппараты, серия MHSU

Гидравлический обжимной аппарат Swagelok® уменьшает время на сборку и монтаж соединений и упрощает работу операторам благодаря предварительному обжиму колец на трубке.

Ручные инструменты предварительного обжима

Ручные инструменты предварительного обжима

Ручные инструменты предварительного обжима доступны в различных размерах, и помогают установить трубные фитинги в стесненных условиях.

Catalogues des outils de sertissage

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Utilisation de l’outil de sertissage hydraulique à têtes multiples Swagelok
Utilisation de l’unité de sertissage multitêtes Swagelok®

Apprenez à utiliser un outil de sertissage hydraulique à têtes multiples (MHSU) Swagelok pour présertir un jeu de bagues sur des tailles de tube spécifiques.

Cintreuse manuelle Swagelok
Trouver l’outil adapté à chaque tâche : points à prendre en compte pour équiper les usines

Quels sont les outils et le matériel que les opérateurs et les techniciens doivent toujours avoir à portée de main ? Qu’il s’agisse d’un système de soudure orbitale sophistiqué ou d’un simple outil pour ébavurer les tubes, chaque raccordement nécessite certains outils indispensables qu’une usine a tout intérêt à posséder.

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.