text.skipToContent text.skipToNavigation
Жидкий течеискатель Snoop

Течеискатели Swagelok®

Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.

Просмотр течеискателей

Утечки газа могут привести к значительным финансовым расходам на замену оборудования, создать опасные условия для производственных процессов, а также иметь серьезные последствия для безопасности. Именно поэтому мы предлагаем жидкие течеискатели Swagelok Snoop® и Swagelok® Real Cool Snoop.

Жидкие течеискатели Snoop и Real Cool Snoop позволяют выявлять утечки газа в труднодоступных местах. Длительный процесс образования пузырьков чувствителен к малейшим утечкам, и действует даже на вертикальных поверхностях при температуре от –65 до 200°F (от –54 до 93°C). Для доступа к труднодоступным местам используется специальная гибкая трубка. Оба вида жидкого течеискателя высыхают без образования пятен. Также в них содержится противокоррозионное вещество для дополнительной защиты ваших компонентов — без хлора, алифатических аминов и соединений аммония. Соответствие техническим условиям, представленным в каталоге.

Нужна дополнительная помощь с вопросами обнаружения утечек?

Узнайте о наших сервисах по обнаружению утечек в газовых системах.

Есть вопросы о жидких течеискателях?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории течеискателей

Жидкие течеискатели

Жидкие течеискатели

Жидкие течеискатели находят утечки газа в труднодоступных местах. Подробнее о вариантах, которые можно использовать при температуре от –54 до 93°C (–65 до 200°F).

Каталоги течеискателей

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек в системах сжатого газа
Примеры реализации проектов по выявлению утечек

Специалисты Swagelok по жидкостным и газовым системам, обладающие обширными техническими и прикладными знаниями, регулярно помогают заказчикам в поиске, устранении и предотвращении утечек в системах. Узнайте, насколько это выгодно заказчикам.

Устранение утечек в жидкостных и газовых системах
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

Распространенные утечки в жидкостных и газовых системах на шинном производстве
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств

Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.