Калибровочные и переключающие модули Swagelok®
Калибровочные и переключающие модули представляют собой легко конфигурируемые предварительно смонтированные подсистемы, состоящие из компонентов модульной платформы. Они осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа и дают пользователю возможность выбрать до 10 проб, и два калибровочных потока с помощью системы переключения потоков Swagelok.
Поговорить со специалистомКалибровочный и переключающий модуль Swagelok (CSM) обеспечивает дискретное переключение между несколькими технологическими пробами и режимами и выбирает технологические потоки для анализа. Модуль CSM готовит пробы для ввода в анализатор при надлежащем давлении, температуре, расходе и уровне фильтрации. Встроенный контур потока обеспечивает одинаковое время доставки в анализатор для всех потоков и исключает тупики или возможность перекрестного загрязнения потоков.
Модуль CSM создан на базе модульной платформы компании Swagelok с использованием клапанов переключения потока (SSV), что позволяет пользователю выбрать необходимую конфигурацию. Стандартная модель вмещает до 10 технологических и двух калибровочных флюидов (в жидкой или газовой форме). Основной функцией модуля CSM является обработка и выбор технологических потоков или выбор калибровочного потока для анализа. Система отбирает среду для анализа в ответ на сигнал давления воздуха от внешнего источника, обычно анализатора. Сигнал открывает один из клапанных модулей SSV двойного отсечения со сбросом в соответствии с потоком, содержащим среду для анализа.
Модуль CSM компании Swagelok предлагает несколько дополнительных преимуществ, в том числе:
- многообразие конфигураций подготовки проб для удовлетворения требований различных систем
- возможность ручной калибровки, позволяющая оператору калибровать анализатор в любое время
- цветовая идентификация потоков—входные отверстия для технологических потоков всегда синего цвета, для калибровочных потоков—оранжевого, обходные линии—зеленого, а выходное отверстие—белого цвета
- вентилируемый воздушный зазор, предотвращающий опасную вероятность смешивания воздуха под давлением со средой системы под давлением
- модульная конструкция, облегчающая техобслуживание
- возможность обхода, допускающая высокий расход—и последующее уменьшенное время отбора проб—в модуле CSM
Catálogos de la Estación de Calibración y Conmutación
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии SSV).
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.