Swagelok® Polyethylene Core Hose
Swagelok's polyethylene core hose is FDA compliant, key for use in food, dairy, and water applications.
Contact a Specialist to Learn MoreThe 7P series hose has a polyethylene core material compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51. Internal fiber reinforcement enhances hose pressure rating. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.
Specifications
Materials | Core: Smooth-bore polyethylene Reinforcement: Fiber braid Cover: Non-perforated blue polyurethane End connections: 316 SS |
Nominal Hose Sizes | 1/4 through 1 in. |
Working Pressure | Up to 2750 psig (189 bar) |
Temperature Range | –10 to 150°F (–23 to 65°C) |
End Connections | Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered and parallel fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, universal globe seal, metric female swivel fittings |
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.