text.skipToContent text.skipToNavigation
изоляция шлангов

Изоляция шлангов Swagelok®

Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей.

Связаться с экспертом по шлангам

Шланги Swagelok, изолированные аэрогелем с низкой теплопроводностью, позволяют удерживать флюиды в требуемых температурных диапазонах, а также минимизировать риски безопасности и высокие сопутствующие затраты на электроэнергию. Чтобы определить, будет ли дополнительная изоляция шланга выгодна для вашей системы, необходимо учитывать такие факторы, как свободная воздушная конвекция, ток воздуха, влажность и точка росы, энергопотери, а также рекомендации по обеспечению безопасной для касания температуры. Больше дополнительной информации в документе Факторы при выборе изоляции шланга.

Узнайте, как решить проблемы производства полупроводников, используя шланги с теплоизоляцией

Если требуется дополнительная изоляция, компания Swagelok предлагает вариант исполнения с изоляцией Y. Применение аэрогелевой изоляции с низкой теплопроводностью позволяет свести к минимуму объем материала, необходимый для достижения требуемой температуры поверхности. Гибкая термоусадочная оболочка шланга с изоляцией из полиолефина обеспечивает гибкость шланга, а также его стойкость к паропроницаемости и истиранию. Допускается долговременное применение с температурой поверхности шланга от –53°C (–65°F) до 125°C (257°F).

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.