text.skipToContent text.skipToNavigation
Smooth-bore Nylon Hose

Swagelok® Thermoplastic Hose

Swagelok® thermoplastic (nylon and polyethylene) core hoses are ruggedly designed to withstand high impulse pressure cycles and dynamic motion, providing strong performance in hydraulic and compressed natural gas (CNG) vehicle fueling applications.

View Thermoplastic Hoses

Swagelok thermoplastic hoses provide strong pressure impulse performance when used with hydraulic pumps and ball valve applications. These hoses perform particularly well in CNG vehicle fueling applications due to the hoses’ resistance to high pressure change, and they are available with NGV and ECE R110 alternative fuel certification.

Our high-performance, multipurpose smooth-bore nylon core hose connects quickly and safely in hydraulic, natural gas, and other general industrial applications with a variety of end connections. Smooth inner wall provides flow control and enhanced drainability for precision and cleanliness while the polyurethane cover resists abrasion.

Swagelok polyethylene hose core material is compliant with FDA 21 CFR Part 177 1520 and NSF-51, making it a reliable option for use in food, dairy, and water applications. Internal fiber braid reinforcement layers improve pressure containment and flexibility. The polyurethane cover resists abrasion and prevents moisture entrapment and system contamination.

Need assistance with thermoplastic hose selection?

Contact Local Specialists

Choose the Right Hose for Your Application

Категории шлангов из термопластика

Нейлоновые шланги

Нейлоновые шланги

Используйте нейлоновые шланги серий 7R и 8R в гидравлических системах, где существует опасность выделения газов.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Обеспечьте простой монтаж шлангов Swagelok® на месте, выбрав один из вариантов торцевых соединений разных размеров.

Шланг с центральной трубкой из полиэтилена

Шланг с центральной трубкой из полиэтилена

Обеспечьте соответствие требованиям FDA и предупредите загрязнение систем в пищевой, молочной и водной промышленности за счет шлангов Swagelok с центральной трубкой из полиэтилена.

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.