니들 및 미터링 밸브 — 블로우다운 밸브, 6DB 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1/2인치(10~12 mm)
- –65°F(–53°C)~1200°F(648°C)
- 316 스테인리스강
- 1715 psig(118 bar)~6000 psig(413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
니들 및 미터링 밸브 — 블로우다운 밸브, 6DB 시리즈 — Прямая конфигурация
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6DBS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-6DBS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-6DBS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden