Swagelok® Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler
Die dampfbeheizten Verdampfungsdruckregler der Serie KSV sind für die Verdampfung flüssiger Proben und das Vorwärmen gasförmiger Proben konzipiert.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDer dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler von Swagelok wurde entwickelt, um flüssige Proben effektiv zu verdampfen oder gasförmige Proben zu erwärmen und Kondensation zu verhindern. Er ist so ausgelegt, dass er sich an wechselnde Eingangsmedien, Umgebungstemperaturen und andere Betriebsbedingungen anpassen kann. Die Regler der Serie KSV sind für den Einsatz in kritischen und gefährlichen Umgebungen zertifiziert und bieten eine gleichbleibend zuverlässige Leistung.
Hauptmerkmale der Druckregler der Serie KSV
- Gewellte, nicht perforierte Membran
- Metall-auf-Metall-Membrandichtung
- Geringes Innenvolumen
Spezifikationen
| Max. Eingangsdruck | 248 bar (3.600 psig) |
| Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 34,4 bar (500 psig) |
| Durchflusskoeffizient (Cv | 0,06 oder 0,20 |
| Max. Dampfdruck und -temperatur | 44,7 bar (650 psig) und 260 °C (500 °F) |
| Max. Betriebstemperatur | 200 °C (392 °F) |
Dampfbeheizte Verdampfungsdruckregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren dampfbeheizten Verdampfungsdruckreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораRecursos para Reguladores Swagelok
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.