Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Гайки с внутренней резьбой
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-602-1 | Супердуплексная нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
825-402-1 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
B-102-1 | Латунь | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
B-202-1 | Латунь | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
B-402-1 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
B-602-1 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
B-6M2-1 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
HC-202-1 | Сплав C-276 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
HC-402-1 | Сплав C-276 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
HC-602-1 | Сплав C-276 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
HC-812-1 | Сплав C-276 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
M-402-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
M-602-1 | Сплав 400 / R-405 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
M-812-1 | Сплав 400 / R-405 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
NY-602-1 | Нейлон | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
S-1212-1 | Углеродистая сталь | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
S-1612-1 | Углеродистая сталь | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-1012-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-102-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-10M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-1212-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-12M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-1412-1 | Нержавеющая сталь 316 | 7/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-14M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 14 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-15M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 15 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-1612-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-16M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-18M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-2002-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-20M2-1 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-22M2-1 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Female Swagelok® Tube Fitting | - | - | Ver producto |
SS-2402-1 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-25M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 25 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-2M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-302-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-3202-1 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-3M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 3 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-4M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 4 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-502-1 | Нержавеющая сталь 316 | 5/16 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-6M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
SS-8M2-1 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
T-402-1 | Из фторопласта (PTFE) | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.