Produits d’étanchéité Swagelok®
Les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok® permettent de réaliser des joints étanches dans des applications diverses, améliorant ainsi la sécurité des systèmes. Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur série TP Swagelok® peuvent prolonger la durée de vie de votre échangeur de chaleur, réduisant ainsi les coûts de maintenance.
Voir des produits d’étanchéitéGrâce à leur compatibilité avec de nombreux produits chimiques, les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications. Ils peuvent être utilisés dans des systèmes caractérisés par des pressions et des températures très diverses.
- Le produit d’étanchéité pour filetage anaérobie SWAK™ de Swagelok s’applique facilement et rapidement, et adhère aux filets sans s’effilocher ni se fragmenter lors de l’assemblage. Il lubrifie les filets, ce qui évite les détériorations coûteuses causées par l’usure par frottements et le grippage. Par ailleurs, le produit SWAK durcit pour former un adhésif qui résiste aux vibrations et aux chocs, mais qui se décollera assez facilement en appliquant un couple relativement faible si le composant doit être démonté, même après un durcissement complet.
- Comme le produit SWAK, le produit d’étanchéité pour filetage sans PTFE Swagelok® permet de créer instantanément des raccordements étanches dans les applications incompatibles avec un produit contenant du PTFE.
- Conforme à la description des articles commerciaux A-A-58092, le ruban de PTFE Swagelok® peut être utilisé sur des filetages coniques mâles à des températures allant jusqu’à 232°C (450°F).
Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur série TP de Swagelok® prolongent la durée de vie de votre échangeur en scellant les extrémités des tubes qui fuient. Un état de surface uniforme et lisse permet d’obtenir une parfaite étanchéité en exerçant une force minimale lors de l’installation. Les obturateurs pour tubes sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.
Vous avez des questions sur les produits d’étanchéité pour filetages ?
シール剤のカテゴリー
チューブ・プラグ
Los tapones para tubo para intercambiadores de calor cierran los extremos de los tubos con fugas, ofreciendo un uso más prolongado del intercambiador.
Catalogue des produits d’étanchéité
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in der Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.