text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible à tube central en ptfe à paroi lisse avec enveloppe convolutée en acier inoxydable 316l

Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse avec enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L Swagelok®

Le flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse série FP Swagelok offre la souplesse et la résistance à la perméation d’une enveloppe entièrement métallique ainsi que la grande pureté et la facilité de nettoyage d’un tube central en PTFE qui limite également les turbulences.

Parler à un spécialiste des flexibles

Le flexible hybride série FP est un flexible de transfert basse pression doté d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L et d’un tube central à paroi lisse en PTFE. Il est destiné aux applications très haute pureté pour lesquelles la perméation doit être évitée, ce qui est particulièrement le cas dans le secteur des semi-conducteurs. Un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression est proposé pour faciliter l’installation dans toutes sortes de systèmes.

Regarder une vidéo pour en savoir plus sur la perméation

Les flexibles série FP sont proposés avec des diamètres de 1/4 et 1/2 po et des pressions de service allant du vide à 11,3 bar (165 psig).

Choisir le bon matériau pour le tube central

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : PTFE à paroi lisse
Renfort : Acier inoxydable 316L convoluté
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316L soudé conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression
Diamètre nominal du flexible 1/4 et 1/2 po
Pressions de service Du vide jusqu’à 8,0 bar (116 psig)
Plage de température –17 à 65°C (0 à 150°F)
Raccordements d’extrémité Adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords VCR® mâles tournants, raccords VCR® femelles tournants, raccords VCO® femelles, tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Swagelok hose and flexible tubing
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.