text.skipToContent text.skipToNavigation
многопатронные обжимные аппараты (mhsu)

Многопатронные обжимные аппараты Swagelok® (серия MHSU)

Многопатронные обжимные аппараты Swagelok® (MHSU) упрощают предварительный обжим колец на трубках, обеспечивая тем самым надежное соединение. Такие устройства идеально подходят для больших объемов работы, сокращают время сборки и ошибки оператора. Аппараты MHSU совместимы с трубками различных диаметров и не требуют использования дополнительных инструментов.

Помощь с выбором аппаратов MHSU

Les unités de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok® sont conçues pour simplifier le processus de présertissage, garantissant ainsi des raccordements fiables et performants. Les MHSU réduisent les délais d’assemblage et d’installation des raccords en présertissant les bagues sur les tubes. Un dispositif de marquage du tube permet de s’assurer que le celui-ci a été correctement enfoncé dans l’outil, améliorant ainsi la précision et la régularité du résultat. La MHSU est disponible en deux tailles, avec un outillage pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1/2 po à 1 po et 12 mm à 25 mm, et pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1 po à 2 po et 25 mm à 50 mm. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les erreurs de manipulation et s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.

Catalogue des unités de sertissage multitêtes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Manomètre Green Alternative Systems
Étude de cas : Swagelok aide Green Alternative Systems à maîtriser ses coûts de main-d’œuvre en proposant des solutions pour le cintrage des tubes

Avec l’aide de Swagelok pour tester des moyens de maîtriser ses coûts de main-d’œuvre, GAS a réussi à réduire de 75 % ses délais de production, ce qui s’est traduit par une économie annuelle de 224 000 dollars. Apprenez-en davantage sur les fruits d’une collaboration.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.