Течеискатели, смазки и герметики
Предлагаются течеискатели, смазки и герметики:
- Жидкие течеискатели Snoop®
- Смазки для резьбы Goop™
- Герметики для трубной резьбы SWAK™, тефлоновая лента и герметик без содержания тефлона
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Snoop®
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - MS-SNOOP-2OZ 2 унций (59 мл) От 27 до 200 °F (от –2 до 93 °C) - - - -
Течеискатели — Жидкие течеискатели — Жидкий течеискатель Real Cool Snoop®
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)용기 크기온도 범위몸체 재질튜브 외경(OD)튜브 벽 게이지MS-RC-SNOOP-GAL 1 галлон (3,8 л) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 8 унций (236 мл) От –65 до 200 °F (от –54 до 93 °C) - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간