Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité
Détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d’étanchéité disponibles :
- Liquides détecteurs de fuites Snoop®
- Lubrifiants pour filetages Goop™
- SWAK™, ruban de PTFE et produits d’étanchéité pour filetages sans PTFE
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Смазки — Смазки для резьбы — Синий Goop™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-BGC 1 фунт (450 г) Температура до 400 °F (204 °C) - - - MS-TL-BGT 2 унции (59 см3) Температура до 400 °F (204 °C) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — PURE Goop™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-PGC 1 фунт (450 г) Температура до 350 °F (176 °C) - - - MS-TL-PGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 350 °F (176 °C) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — Silver Goop™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-SGC 1 фунт (450 г) Температура до 1500 °F (815 °C) - - - MS-TL-SGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 1500 °F (815 °C) - - - -
Смазки — Смазки для резьбы — VAC Goop™
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceCapacité du contenantPlage de températureMatériau du corpsDiam. ext. du tubeCalibre d’épaisseur de paroiMS-TL-VGT 1 унции (29,5 см3) Температура до 300 °F (148 °C) - - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires