Металлический шланг высокого давления Swagelok® (серия FX)
Гибкий металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления.
Запросить ассортимент шланговFXシリーズ・ホースは、316Lステンレス鋼製コンボルーティッド・コアのブレード・ホース(321ステンレス鋼製ダブル・ブレード・レイヤー付き)で、ホースの耐圧性が向上しています。コンボルーティッド・コアにより、柔軟性がありながらつぶれにくくなっています。高温の真空用途、腐食性のある高圧環境、または透過が望ましくない用途での使用に適しています。
FXシリーズ・ホースのサイズは1/4 インチ~2 インチ、使用圧力範囲は真空から41.3 MPaで、豊富なエンド・コネクションをASME Boiler and Pressure Vessel Code Section IXに基づいて溶接しているため、さまざまなシステムのニーズに適合します。標準品のほか、各種オプション(チューブ・タグ、各種クリーニング、追加のヘリウム・リーク・テストなど)も取り揃えています。
ホース補強材のオプションおよびアプリケーションに合わせた選定方法を見る
仕様
| 材質 | コア:環状コンボルーティッド316Lステンレス鋼 補強材:321ステンレス鋼製ダブル・ブレード エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、3/4 インチ、1 インチ、1 1/4 インチ、1 1/2 インチ、2 インチ |
| 使用圧力範囲 | 真空~41.3 MPa(1/4 インチ・サイズ) 真空~34.4 MPa(3/8 インチ・サイズ) 真空~31.0 MPa(1/2 インチ・サイズ) 真空~24.8 MPa(3/4 インチ・サイズ) 真空~20.6 MPa(1 インチ・サイズ) 真空~17.9 MPa(1 1/4 インチ・サイズ) 真空~15.1 MPa(1 1/2 インチ・サイズ) 真空~11.5 MPa(2 インチ・サイズ) |
| 使用温度範囲 | –200~537°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO®Oリング式面シール継手、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、チューブ突き合わせ溶接 |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.