Swagelok® Lecksuchmittel
Mit den Lecksuchmitteln Snoop® und Real Cool Snoop finden Sie Gasleckagen anhand der anhaltenden Blasenbildung auch in schwer zugänglichen Bereichen und können teure Produktverluste sowie mögliche Sicherheitsrisiken vermeiden.
Lecksuchmittel ansehenAustretende Gase können ein hoher Kostenfaktor und ein ernst zu nehmendes Sicherheitsrisiko sein und darüber hinaus die Effizienz Ihrer Produktionsprozesse beeinträchtigen. Unsere Lösung für Sie: Die Swagelok Snoop® und Swagelok® Real Cool Snoop Lecksuchmittel.
Die Lecksuchmittel Snoop und Real Cool Snoop finden Gasleckagen in schwer zugänglichen Bereichen. Die anhaltende Bläschenbildung funktioniert auch bei sehr kleinen Leckagen und an vertikalen Oberflächen und kann in Temperaturbereichen von 2 bis 93°C (27 bis 200°F) verwendet werden. Mit dem flexiblen Verlängerungsröhrchen können schwer zugängliche Bereiche erreicht werden. Beide Lecksuchmittel trocknen vollständig und ohne Rückstände aus. Für einen zusätzlichen Schutz Ihrer Bauteile ist ein Korrosionsschutzmittel enthalten, das frei von Chlor, aliphatischen Aminen oder Ammoniakverbindungen ist. Darüber hinaus erfüllen beide Produkte eine Vielzahl von Spezifikationsanforderungen, siehe Katalog.
Benötigen Sie weitere Unterstützung im Bereich Leckageerkennung?
Erfahren Sie mehr über unsere Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Haben Sie Fragen zu unseren Lecksuchmitteln?
Lecksuchmittel – Kategorien
Lecksuchflüssigkeiten
Die Swagelok®-Lecksuchflüssigkeiten für Temperaturen von –54 bis 93 °C (–65 bis 200 °F) finden Gaslecks in schwer zugänglichen Bereichen.
Lecksuchmittel—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Services für die Leckageerkennung in Druckgasanlagen
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgasleckagen. So können Sie herausfinden, an welchen Stellen die größten Potenziale im Hinblick auf reduzierte Emissionen, verbesserte Sicherheit, geringere Kosten und höhere Produktivität liegen.
Erfahren Sie mehr über unsere Services zur LeckageerkennungSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Fallstudien im Bereich Leckageerkennung
Mit ihren umfassenden technischen und anwendungsspezifischen Kenntnissen unterstützen die Fluidsystemexperten von Swagelok Kunden regelmäßig dabei, Fluidsystemleckagen zu ermitteln, zu beseitigen und vorzubeugen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Swagelok seine Kunden bei der Leckageerkennung unterstützt.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen
Selbst kleinste Leckagen können ein schwerwiegendes Problem für die Sicherheit und Profitabilität Ihrer Anlage darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese anhand von entsprechenden Tests im System ermitteln und wie Sie eine geeignete Strategie entwickeln, um Leckagen im Systembetrieb optimal vorzubeugen.
Wie sich gängige Fluidsystemleckagen in Anlagen zur Reifenherstellung vermeiden lassen
Undichte Rohrleitungen sind in der Reifenproduktion zwar keine Seltenheit, können aber sowohl Sicherheitsrisiken als auch erhebliche Umsatzeinbußen nach sich ziehen. Erfahren Sie, wie Sie gängige Leckagestellen in Ihrer Anlage ausfindig machen und beheben.
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt
Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie durch ordnungsgemäß geschnittene und entgratete Rohrleitungen kostenintensive oder gefährliche Leckagen vermeiden können.