スウェージロックの潤滑剤
Swagelok Goop™ ねじ潤滑剤を使用すると、各種金属製および合金製のねじを容易に取り付けることができるため、取り付け時間を短縮でき、漏れの無いシステムを構築することができます。
潤滑剤を見るSwagelok Goop™ねじ潤滑剤を使用すると、漏れの無い接続部を迅速かつ容易に構築することができます。Swagelok Goopにはオイル・ベース、ハロカーボン・ベース、フルオロシリコーン・ベースの製品があります。さまざまな材質のねじ、そして真空システムをはじめとする幅広いアプリケーションに使用されています。
- Silver Goop(シルバー・グープ)は、オイル・ベースのねじ潤滑剤で、ステンレス鋼および耐熱合金に使用できます。かじりを防止し、非融解性焼き付き防止剤を含有しています。ねじ部のトルクを低減し、応力が加わっても接合表面に定着します。
- Pure Goop(ピュア・グープ)はハロカーボン・ベースのねじ潤滑剤で、チタニウム、ステンレス鋼、炭素鋼、ニッケル基合金に使用できます。かじりを低減し、耐湿性を有しています。さまざまな材質に対し化学反応を起こしません。
- Blue Goop(ブルー・グープ)はオイル・ベースのねじ潤滑剤で、ステンレス鋼、炭素鋼、チタニウム、アルミニウム、ニッケル基合金に使用できます。かじりを低減し、水によって流失しません。色は濃いブルーで、水の影響を受けません。
- Vac Goop(バック・グープ)はフルオロシリコーン・ベースのねじ潤滑剤で、真空システム内のねじ、Oリング、ガスケット、ガラス・シール、金属製部品に使用できます。かじりを低減すると共に、蒸気圧が極めて低いためガスの放出を低減します。さまざまな材質に対し化学反応を起こしません。
ねじ潤滑剤に関して質問がありますか?
Категории смазок
Смазки для резьбы
Резьбовые смазки, облегчающих сборку герметичных соединений из различных металлов и сплавов.
潤滑剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見るRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Casos Prácticos de Detección de Fugas
Los especialistas en sistemas de fluidos Swagelok, con gran experiencia técnica y de aplicación, ayudan habitualmente a los clientes a encontrar, resolver y prevenir fugas en sus sistemas de fluidos. Vea cómo se han beneficiado esos clientes.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
La fuga más pequeña puede ser un serio problema para el mantenimiento de la seguridad y rentabilidad de su planta. Entender cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Combatir las Fugas Comunes en Sistemas de Fluidos de Fábricas de Neumáticos
Los fabricantes de neumáticos pueden estar acostumbrados a las fugas en las tuberías de los procesos, pero las fugas en los sistemas pueden suponer importantes riesgos para la seguridad y reducir la rentabilidad. Aprenda a identificar las fuentes de fugas habituales en toda una planta y cómo corregirlas.
Cómo Evitar Fugas en los Sistemas: La Importancia de una Correcta Preparación del Tubo
El éxito de un racor depende de muchos criterios, pero uno de los más importantes es la preparación adecuada del tubo antes de su instalación. Vea cómo evitar fugas caras o peligrosas evitando el uso de tubo dañado, con rebabas o mal cortado.