text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-400-C Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Просмотр изделия

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.