Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, nicht absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde(Serie QF4) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
SpindelnErzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme.. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, nicht absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde(Serie QF4)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Spindeln
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..
Не требуют закручивания, вращения или использования гаечного ключа; Модели с односторонним и двухсторонним отсечением, и полнопроходные модели
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Technische Daten
SS-QF4-S-6PF — Schnellkupplungsstecker mit vollem Durchfluss, nicht absperrend, Edelstahl, 3/8 Zoll NPT-Innengewinde(Serie QF4)
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
Maximaler Cv | 1,7 - bei Verbindung mit einem Körper |
Schmierstoff | Ohne Schmiermittel auf den Bauteilen |
O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
Serie | QF4 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-S-12PF | Латунь | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF4-S-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF4-S-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF8-S-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-S-1210 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-S-12PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-S-12PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-S-1610 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-S-16PF | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-S-16PM | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-4MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-S-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-8FS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-8MS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-S-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。