Accesorios de Cierre Frontal con Junta tórica Swagelok VCO®
Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® fáciles de montar, incorporan un cierre metal-elastómero contenido totalmente en el cuerpo del accesorio que permite una instalación sencilla, rápida y sin fugas en sistemas de tubería, tubo y soldadura de alta pureza e industriales generales.
Ver Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO Swagelok®Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® son adecuados para su uso con presiones de vacío de altas a críticas y en un amplio rango de temperaturas. La junta tórica prisionera responsable del cierre está completamente contenida en el cuerpo del racor para conseguir la máxima eficiencia, y el acabado liso de la superficie del racor facilita un cierre estanco. Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales para maximizar la compatibilidad del sistema.
Nuestros accesorios con junta tórica (VCO®) para servicio de vacío se instalan fácilmente, lo que minimiza el tiempo de instalación y los hace ideales para utilizarlos en situaciones en las que los componentes pueden requerir sustitución o un servicio frecuente. También se pueden utilizar cuando el espacio es una limitación, ya que no necesitan movimiento axial para su instalación. Gracias a que el diseño del accesorio de cierre frontal tiene menos áreas de atrapamiento y es más limpio que los racores para tubo, lo cual limita el potencial de contaminación, los accesorios VCO Swagelok® también son compatibles con aplicaciones de alta pureza.
¿Necesita ayuda para seleccionar racores?
VCO® O-Ring Face Seal Fittings Categories

Bulkheads
Designed to fit in various spaces, these bulkheads ensure vacuum-tight seals within a wide range of temperatures.

Female Connectors
Female connectors with a VCO fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal that is resistant to vibration fatigue.

Glands
These glands compress against the O-ring to ensure a positive seal and necessary deformation for proper functionality.

Male Connectors
These male connectors feature an O-ring sealed in a groove on their face, enabling compression against the gland's surface to create a seal.

Spare Parts and Accessories
Ensure optimal performance and reliability for your fluid systems with our high-quality components.

Unions
VCO O-ring face seal union tees, elbows, and straights are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in high pressure to vacuum applications.
Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® VCO® O-Ring face seal fittings are designed for easy assembly in pipe, tube, and welded systems in a range of applications, even where space is limited.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы
Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。