Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
카탈로그
볼트식 플라스틱 클램프 튜브 지지대
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 폴리프로필렌 |
하드웨어 재질 | 304 스테인리스강 |
튜브 외경(OD) | 12mm |
eClass (4.1) | 37060402 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
튜브 외경(OD)
|
길이
|
굽힘 반경
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-16TM | Из полипропилена | 16 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | 제품 보기 |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | 제품 보기 |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.