text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Diafragma Swagelok Serie DH para Inmersión Térmica

Válvulas de Diafragma para Inmersión Térmica (Serie DH) Swagelok®

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica Swagelok Serie DH ofrecen una actuación de alta velocidad y están diseñadas para un rendimiento óptimo en procesos de alta temperatura.

Solicite Más Información

Las válvulas de diafragma de inmersión térmica serie DH Swagelok® están diseñadas para aplicaciones en las que la válvula debe estar totalmente contenida en un entorno de alta temperatura y alta pureza, como las aplicaciones de deposición de capas atómicas (ALD) y de suministro de precursores. Estas válvulas tienen un asiento de PFA de ultra alta pureza totalmente contenido que ofrece compatibilidad con un amplio rango de productos químicos y una excelente resistencia a la deformación y la contaminación. El paso de caudal muy dinámico minimiza las zonas de atrapamiento y maximiza la capacidad de caudal.

Están disponibles con coeficientes de caudal hasta 0,60, una variedad de conexiones finales de 1/4 y 3/8 pulg. y modelos actuados neumática y manualmente para satisfacer un amplio rango de necesidades del sistema. El actuador "normalmente cerrado" puede abrir o cerrar la válvula en menos de 5 ms, y la válvula está diseñada para un rendimiento óptimo a 220°C (428°F).

¿Quiere saber más sobre las válvulas de inmersión térmica serie DH?

Pregunte a un Especialista

Catalogues des vannes à membrane pour immersion à haute température

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Sélection des vannes pour systèmes fluides
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Carl White, qui a passé près de 40 ans à travailler à divers niveaux de la chaîne d’approvisionnement du secteur des semi-conducteurs, apporte son point de vue de spécialiste sur l’évolution passée, actuelle et à venir de ce secteur.
Q&R : le passé, le présent et l’avenir de la fabrication des semi-conducteurs

Découvrez comment la collaboration entre des équipementiers du secteur des semi-conducteurs, des fabricants de puces et des fournisseurs de solutions pour systèmes fluides a permis au marché de tenir le rythme imposé par la loi de Moore pendant des décennies, et ce que nous réserve l’avenir.

Les composants pour systèmes fluides Swagelok sont disponibles dans des matériaux conçus pour résister durablement aux environnements de fabrication des semi-conducteurs.
Améliorer les rendements de fabrication des semi-conducteurs avec des alliages optimisés

Découvrez comment les fabricants de semi-conducteurs peuvent améliorer leurs rendements de fabrication d’un bout à l’autre de la chaîne et accroître leur rentabilité à long terme en choisissant les bons métaux pour les composants de leurs systèmes fluides critiques.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.