text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/2 in. VCR x 3/8 x 0.035 in. TBW, 0.25 in. (6.4 mm) Ext, SC-01 Cleaned

Referencia #: 6LV-8-VCR-3-6TB2P

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Característica Electropulido
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Manguitos Largos

Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

316L VAR VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/2 in. VCR x 3/8 x 0.035 in. TBW, 0.25 in. (6.4 mm) Ext, SC-01 Cleaned

Referencia #: 6LV-8-VCR-3-6TB2P
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos Largos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®

Especificaciones

6LV-8-VCR-3-6TB2P — 316L VAR VCR Fitting, Long Tube Butt Weld Gland, 1/2 in. VCR x 3/8 x 0.035 in. TBW, 0.25 in. (6.4 mm) Ext, SC-01 Cleaned

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inox. 316L VAR
Proceso de Limpieza Especificación de Proceso de Ultra Alta Pureza (SC-01)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Soldadura de tubo a tope
Característica Electropulido
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142610
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
316L-4-VCR-3A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки Ver producto
316L-8-VCR-3A Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки Ver producto
6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык Ver producto
6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык Ver producto
6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 6 mm Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 8 mm Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 12 mm Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 3/8 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/2 po Tube à souder bout à bout Ver producto
HC22-4-VCR-3-4TB2 Alliage C-22 1/4 po Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique 1/4 po Tube à souder bout à bout Ver producto
HC22-4-VCR-3-4TB7 Alloy C-22 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.