Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Пробковые краны из перфторалкокси PFA серия 43
Характеристики:срабатывание при повороте на четверть оборота и полнопроходная конструкция; малый вес; материал — перфторалкокси (PFA) высокой степени чистоты с малым содержанием экстрагируемых веществ для обеспечения стойкости к химическому воздействию; торцевые соединения в виде трубных обжимных фи...
-
Спускные и продувочные клапаны: Спускные клапаны Продувочные клапаны
Спускные клапаны: Рабочее давление до 689 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм изб.); Рабочая температура до 454°C (850°F); Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, глеродистой стали или сплава марки 400; Продувочные клапаны: Рабочее давление до 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм изб. ); Рабочая темп...
-
Шаровые краны Swagelok общего назначения серия GB
Шаровые краны серии GB; рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на кв. дюйм, ман.) при температуре от –40 до 121 °С (от –40 до 250 °F); торцевые соединения в виде трубных обжимных фитингов Swagelok®, толстостенная трубка с внутренней резьбой от 3/8 до 1 дюйма, дюймовые или метрические размеры (от 1...
-
Модуль обводной линии, FLM, руководство по применению, подсистема Swagelok®, конструируемая из готовых блоков
Характеристики: Предназначен для длинных пробоотборныхх линий от крана до анализатора; минимальное падение давления для максимально быстрого отклика; рукоятки с взаимной блокировкой предотвращают неправильную последовательность срабатывания.
-
Датчики давлениясверхчистые Серия PTU
Односторонние, проточные модели и модульные модели для монтажа на поверхность; Диапазоны положительного давления до 5000 фунтов на кв. дюйм, ман., 400 бар и 40 МПа; диапазоны мановакуумметрического давления до 500 фунтов на кв. дюйм, ман., 250 бар и 25 МПа; Превосходная долговременная стабильность и...
-
Сверхчистые трубки из нержавеющей стали, метрические размеры
Характеристики: нержавеющая сталь 316L / W.-NR 1.4435; предлагаемые значения наружного диаметра — от 6 до 18 мм; дюймовые размеры предлагаются по запросу; коаксиальные трубки предлагаются с наружным диаметром от 6 до 12 мм.