Manguera con Ánima de Polietileno Swagelok®
La manguera con ánima de polietileno Swagelok cumple con la FDA, y es clave para utilizarla en aplicaciones de alimentación, lácteos y agua.
Solicite más informaciónLa manguera de polietileno serie 7P tiene un material del ánima que cumple con la norma FDA 21 CFR Parte 177 1520 y NSF-51. Las capas de refuerzo interno de fibra mejoran la contención de la presión y la flexibilidad. La cubierta de poliuretano resiste la abrasión y evita la absorción de la humedad y la contaminación del sistema.
Especificaciones
Materiales | Ánima: Lisa de polietileno Refuerzo: Malla de fibra Cubierta: Poliuretano azul no perforado Conexiones finales: Acero inox. 316 |
Tamaños nominales de la manguera | 1/4 a 1 pulg. |
Presión de servicio | Hasta 189 bar (2750 psig) |
Temperatura de Servicio | –23 a 65°C (–10 a 150°F) |
Conexiones finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho, accesorios con tuerca loca hembra SAE 37° (JIC), cierre universal, accesorios con tuerca loca métrica |
Catálogos Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
A 3 pasos de la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Miles de Euros
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta miles de euros en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de paredes de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.