Гибкий металлический шланг Swagelok® (серия FJ)
Цельнометаллический шланг серии FJ сокращает проницаемость в высокотемпературных вакуумных системах или в системах общего назначения, где рекомендуется ее избегать.
Запросить дополнительную информациюШланг серии FJ — это шланг общего назначения с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и однослойной оплеткой из нержавеющей стали 304, которая обеспечивает устойчивую работу шланга под давлением, предлагается дополнительная оплетка из нержавеющей стали 316L, обеспечивающая более высокую коррозионную стойкость. Гофрированная центральная трубка обеспечивает гибкость и предотвращает скручивание.
Размеры от 1/4 до 2 дюймов, рабочее давление от вакуума до 1600 фунтов на кв. дюйм, ман. (110 бар) и разнообразные торцевые соединения, приваренные в соответствии со стандартом ASME для котлов и резервуаров высокого давления, раздел IX, позволяют шлангам серии FJ удовлетворять требования разнообразных систем. Предлагаются заказные узлы с другими опциями, включая оболочки и этикетки для шлангов, а также дополнительное испытание гелием на герметичность.
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L Армирование: 304 оплетка из нерж. стали Торцевые соединения: нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/4 до 2 дюймов |
Рабочее давление | От вакуума до 1600 фунтов на кв. дюйм, ман. (110 бар) |
Диапазон температур | От –325 до 800 °F (от –200 до 426 °C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® и внутренней резьбой, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), соединения под приварку встык |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.