VCO® O 型圈面密封管接头 — 穿板
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 1 in.
- 316 or 316L stainless steel
- Maximum 4700 psig (323 bar) to 14 300 psig (985 bar)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-4-VCO-A1-400 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8-VCO-A1-810 316 不锈钢 1/2 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-4-VCO-61 316 不锈钢 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头 1/4 in. VCO® O 型圈面密封接头
产品供货情况(按商店位置分类)
小时