text.skipToContent text.skipToNavigation
플렉시블 튜빙

Swagelok® 플렉시블 튜빙

Swagelok 플렉시블 튜빙은 고온 또는 저압 유체가 사용되는 투명성, 화학적 호환성 및/또는 탄력성이 필요한 애플리케이션에서 안전하고 신뢰성 높은 유체 이송을 지원합니다.

플렉시블 튜빙 보기

내화학성 PFA 플렉시블 튜빙은 저압 애플리케이션(최대 275 psig(18.9 bar))에서 Swagelok PFA 튜브 피팅 및 Swagelok 메탈 튜브 피팅과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 튜빙은 반투명이므로 시스템 유체를 볼 수 있으며, 매끄러운 내부 벽은 유량 제어 기능과 배출성을 제공합니다.

부드럽고 유연하며 투명한 Swagelok LT 시리즈 비닐 튜빙은 주름 없는 PVC 재질로 제조되며, 광범위한 실험용 화학물질을 사용할 수 있고 시스템 투명성이 필요한 애플리케이션에 적합합니다(최대 40 psig 2.7 bar)). 진공 서비스 애플리케이션에 적합한 1/4인치 및 3/8인치 크기의 두꺼운 벽 튜빙도 공급 가능합니다. LT 시리즈 튜빙은 Swagelok 튜브 피팅 및 메탈 인서트와 함께 사용할 수 있습니다. 연성 플라스틱 또는 고무 튜빙의 현장 조립에는 HC 시리즈 연결구 및 벌크 튜빙을 사용할 수 있습니다.

플렉시블 튜빙 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

Categorías de Tubo Flexible

Conexiones finales

Conexiones finales

Las conexiones finales Swagelok® para tubo flexible están disponibles en tamaños desde 1/8 a 1 pulg. y facilitan la instalación.

Tubo Flexible de PFA

Tubo Flexible de PFA

El tubo flexible de PFA translúcido y resistente a los productos químicos se utiliza normalmente cuando se desea compatibilidad química.

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Tubo Metálico, Series FZ y FN

Examine las opciones de tubo metálico diseñadas para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de vacío a alta temperatura o baja presión en las que la permeabilidad no es deseable.

Tubo de Vinilo, Serie LT

Tubo de Vinilo, Serie LT

El tubo flexible de vinilo transparente para servicio general es adecuado para las aplicaciones en las que se desea transparencia del sistema y está disponible en tamaños de 1/8 a 1/2 pulg.

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

산업용 호스 보강재 종류
최적의 호스 보강재 선택 방법

산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.