text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible Rohre

Swagelok® Flexible Rohre

Flexible Rohre aus PFA und Vinyl bieten zwei chemikalienbeständige, transparente Lösungen für Niedrigdruckanwendungen, in denen chemische Reaktionen zum Problem werden könnten und Transparenz notwendig ist, um den Systemdurchfluss zu überwachen. Durch Formbeständigkeit der CT-Vakuumschläuche lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen ausgleichen, wodurch Systemumarbeitungen reduziert werden.

View Flexible Tubing

Chemically resistant PFA flexible tubing is designed for use with both Swagelok PFA tube fittings and metal Swagelok tube fittings in low-pressure applications (up to 275 psig (18.9 bar)). The tubing’s translucence allows for visibility of system fluid while the smooth inner wall provides flow control and drainability.

Soft, flexible, and clear, Swagelok LT series vinyl tubing, made from smooth-bore, polyvinyl chloride (PVC) material, handles a wide variety of laboratory chemicals and applications where system transparency is desired (up to 40 psig (2.7 bar)). Thick-wall tubing is available in 1/4 and 3/8 in. sizes for vacuum-service applications. LT series tubing can be used with Swagelok tube fittings and metal inserts. HC series end connections and bulk tubing are available for field assembly of soft plastic or rubber tubing.

Need assistance with flexible tubing selection?

Contact Local Specialists

Kategorien

Endanschlüsse

Endanschlüsse

Swagelok®-Endanschlüsse für flexible Schläuche sind in Größen von 1/8 bis 1 Zoll verfügbar und ermöglichen eine einfache Installation.

Faltenbalgschläuche

Faltenbalgschläuche

Faltenbalgschläuche für Hochtemperatur-Vakuum- sowie statische Niederdruckanwendungen sind mit vielen Endanschlüssen und in zahlreichen Größen erhältlich.

Flexible PFA-Rohre

Flexible PFA-Rohre

Chemisch beständige und lichtdurchlässige PFA-Schläuche kommen in der Regel dort zum Einsatz, wo es auf chemische Kompatibilität ankommt.

Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN

Metallrohrleitungen, Serien FZ und FN

Metallschläuche sind für die Anforderungen von Hochtemperaturanwendungen unter Vakuum oder niedrigen Drücken ausgelegt, bei denen Permeation unerwünscht ist.

Vinylschlauch, Serie LT

Vinylschlauch, Serie LT

Durchsichtige Universal-Vinylschläuche in den Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll eignen sich für Anwendungen, in denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker

Swagelok® Schlauch-Beratungsservice

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.

Lesen Sie mehr zum Schlauchmanagement

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Swagelok Schläuche und flexible Rohre
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten

Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.

Wartung industrieller Schläuche
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte

Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.

industrial hose replacement material considerations
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist

Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.

Verstärkungsarten für industrielle Schläuche
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können

Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.

Flexible Rohre aus PFA und Vinyl

Flexible PFA-Rohre

Chemikalienbeständige, transparente, flexible PFA-Rohre zum Einsatz mit PFA-Rohrverschraubungen und Metall-Rohrveschraubungen von Swagelok in Niederdruckanwendungen (bis zu 18,9 bar (275 psig)). Dank der Transparenz der Schläuche ist die Systemflüssigkeit sichtbar, und die glatte Innenwand liefert Durchflusskontrolle und Entleerbarkeit.

Vinyl-Schläuche

Die weichen, flexiblen und durchsichtigen Vinyl-Schläuche der Serie LT von Swagelok, die aus versatzfreiem Polyvinyl-Chlormaterial (PVC) hergestellt sind, können für zahlreiche Laborchemikalien und Anwendungen eingesetzt werden, für die eine Systemtransparenz notwendig ist (bis zu 2,7 bar (40 psig)). Dickwandige Schläuche sind in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll für Vakuumeinsatz-Anwendungen erhältlich. Schläuche der Serie LT können mit Swagelok Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden. Endanschlüsse der Serie HC und Meterware ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.

Faltenbalgschläuche

Durch die Biege- und Formbarkeit der gewellten flexiblen Metallrohre lassen sich Ausrichtungsfehler und Systemumleitungen zwischen statischen Anschlüssen in statischen Anwendungen mit Vakuum oder niedrigen Drücken ausgleichen. Gewellte flexible CT-Vakuumschläuche von Swagelok können um mindestens 15% gestaucht und um bis zu 50% der gefertigten Länge gedehnt werden. Standard- und kundenspezifische Schlauchlängen, kundenspezifische Schlauch-Baugruppen und Adapter zur Montage vor Ort sind verfügbar.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.