Metallinnenschlauch von Swagelok®
Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtung zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus, wodurch sie beständig sind gegen potenzielle Schwankungen in Hochtemperatur-, Vakuum-, Mitteldruck-, Korrosions- oder Allzweck-Umgebungen sind. Darüber hinaus sind sie knickfest und minimieren das Risiko von Permeation und Absorption.
Metallschläuche anzeigenDie Metallinnenschläuche von Swagelok® überzeugen mit zuverlässiger Leistung bei Anwendungen mit extremen Temperaturen und hohen Drücken, in denen Permeation zu vermeiden ist. Dies trägt sowohl zum Schutz von Mitarbeitern als auch zur Steigerung der Rentabilität bei. Die Metallschläuche von Swagelok sind IHU-geformt und nicht mechanisch gewalzt. So bieten sie größere Flexibilität, eine gleichmäßige Wandstärke und eine wesentlich längere Lebensdauer als alternative Metallschläuche in Anwendungen mit dynamischer Biegung und Druckstößen.
Die gewellten Metallinnenschläuche mit Umflechtungen sind aus Edelstahl 316L oder Hastelloy gefertigt — für minimale Permeation oder Absorption. Der gewellte Innenschlauch sorgt für Flexibilität, die Knickfestigkeit und die automatische Kappenschweißung für eine konstante Leistung, wodurch eine schnelle Lieferung an den Kunden möglich wird. Die Schläuche eignen sich optimal für Anwendungen, bei denen eine Permeation von Gasen zu hohen Kosten oder gefährlichen Situationen führen könnte, beispielsweise bei Erdgasfahrzeugen und speziellen Gasverteilungssystemen. Häufig werden sie auch in der Halbleiterindustrie in Kühlleitungen und in kryogenen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Isolierung kommen die Schläuche auch in zahlreichen Branchen in Hochtemperaturanwendungen zum Einsatz.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Metallschlauchs?
Catégories de flexibles métalliques
Flexible métallique haute pression, série FX
Le flexible Swagelok® avec double tresse extérieure en acier inoxydable 321 est couramment utilisé dans des applications sous vide aux températures élevées et des environnements corrosifs aux pressions élevées.
Flexible métallique, série AH
Découvrez une gamme de flexibles entièrement métalliques dotés d’un tube central convoluté en alliage C-276 pour des applications qui exigent une plus grande résistance à la corrosion.
Flexible métallique, série FJ
Découvrez nos flexibles métalliques avec tresse en acier inoxydable, des flexibles conçus pour favoriser le confinement de la pression et rester souples tout en limitant les déformations.
Flexible métallique, série FL
Explorez une gamme de flexibles entièrement métalliques et très souples à utiliser dans des applications dynamiques qui exigent d’excellentes performances.
Flexible métallique, série FM
Découvrez des flexibles entièrement métalliques proposés avec divers types de raccordements pour les applications sous vide aux températures élevées et les environnements corrosifs aux pressions moyennes.
Flexibles métalliques isolés sous vide, série FV
Découvrez les tuyaux isolés sous vide et les tuyaux de refroidissement Swagelok pour une température optimale et des performances fiables.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.