Nadel- und Dosierventile von Swagelok®
Die Nadel- und Dosierventile von Swagelok ermöglichen eine präzise Durchflussregelung in einer Vielzahl von Anwendungen.
Nadelventile | Sorgen für eine zuverlässige Durchflussregelung und sind mit verschiedenen Spindelauslegungen, Strömungsmustern und Endanschlüssen sowie in unterschiedlichen Werkstoffen erhältlich.
Dosierventile| Ermöglichen feinste Anpassungen am Durchfluss über viele Druck- und Temperaturbereiche hinweg.
Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。
Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。
Categorías de Válvulas de Aguja y Regulación
Recambios y Accesorios
Encuentre toda la variedad de recambios y accesorios para válvulas de aguja y de regulación—bloqueos de válvulas, discos de ruptura, conjuntos de mandos—y más.
Válvulas compactas para manómetros
Diseñadas para una instalación rápida, resistencia a las fugas y larga duración para garantizar la seguridad en las aplicaciones industriales.
Válvulas con Bonete roscado para Manómetros
Las válvulas para manómetro con bonete roscado ofrecen un aislamiento controlado y la conexión de dispositivos de medición de proceso para protegerlos de golpes de ariete y aumentos bruscos de la presión.
Válvulas de Aguja de Alta Presión, Sno-Trik Serie 410, 445, 645, 945
Las válvulas de aguja Sno-Trik cumplen los requisitos de las aplicaciones de alta presión—hasta 3100 bar (45.000 psig)—y tienen un orificio de prueba para la detección de fugas.
Válvulas de Aguja para Media Presión, Series NV y NVT
Las válvulas de aguja de media presión serie NVT tienen un vástago no giratorio y están disponibles en modelos en ángulo y recto para presiones hasta 4134 bar (60.000 psi).
Válvulas de Aguja para Servicio General, Series GU y F10
Para utilizar en aplicaciones de servicio general para aislar los fluidos del sistema. La aguja no giratoria de acero inoxidable favorece el cierre estanco y una larga vida útil.
Válvulas de Drenaje Serie 6DB
Las válvulas de drenaje de acero inoxidable 316 tienen una construcción con bonete de unión para mayor seguridad y empaquetadura de Grafoil® para un rendimiento a alta temperatura.
Válvulas de aguja con bonete integral, Series O, 1, 18, 20, 26, y D
Estas válvulas, que incorporan un sistema de empaquetadura autocompensada y un diseño compacto, aseguran un rendimiento óptimo a presiones hasta 6000 psig y temperaturas de hasta 600°F.
Válvulas de aguja para servicio crítico, Series N y HN
Las válvulas de aguja con bonete de unión para servicio crítico incorporan roscas del vástago de acero inoxidable para mejorar el ciclo de vida útil y un perno de la empaquetadura diseñado para permitir ajustes en la posición abierta.
Válvulas de macho cónico, Series 4P y 5P
Las válvulas de macho cónico desplazable Swagelok® incorporan un obturador no giratorio que crea un cierre estanco y un orificio pasante para maximizar el caudal y facilitar la limpieza.
Válvulas de palanca
Conozca las válvulas de palanca compactas, disponibles en acero inoxidable y latón, con modelos manuales y actuados neumáticamente y cuerpos en modelos rectos y en ángulo.
Válvulas de regulación, Series S, M y 31
Conozca las válvulas de regulación Swagelok®, disponibles en modelos recto y en ángulo, en acero inoxidable 316 y latón y con variedad de conexiones finales y modelos de mandos.
ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Features: Straight and angle patterns; Pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PTFE packing; up to 650°F (343°C) with Grafoil® packing
Features: Manual and pneumatically actuated models; Straight, angle, and cross body patterns; 316 SS and brass body materials
Features: Stainless steel construction; Nonrotating ball-tip and plug-tip stem designs; Roddable (plug-tip design)
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1200°F (648°C) with Grafoil® packing; 316 stainless steel; alloys 400, 20, 600, and C-276; and titanium materials
Features: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures from –65 to 450°F (–53 to 232°C) with PTFE packing; up to 1000°F (537°C) with Grafoil® packing; Alloy 625, alloy 825, Alloy 2507, and 6-moly materials
Features: Roddable, straight-through orifice for maximum flow; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Packing below the threads; Replaceable seat and stem tip design
Features: The Swagelok® compact gauge valve provides fast, convenient installation and installation and gauge maintenance in a lightweight package and smaller footprint than conventional assemblies.
Features: Live-loaded packing system; Compact design; Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Temperatures up to 600°F (315°C)
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Swagelok offers both low- and high-pressure metering valves in straight, angle, cross, and double patterns. A variety of end connection and handle options, including repeatable vernier handles, are also available.
Features: 316 stainless steel materials; Union-bonnet construction for safety; Grafoil® packing for high-temperature performance; Swagelok® tube fitting, female NPT, and tube or pipe socket weld end connections
Features: Pressures up to 3000 psig (206 bar); Temperatures up to 450°F (232°C) with PEEK stem tip; Stainless steel, brass, and alloy 400 materials
Features: Limits access to manually actuated valves;Lockout accessory enables compliance with OSHA Lockout/Tagout, Standard 29 CFR Part 1910.147, Control of Hazardous Energy Bright safety orange color promotes high visibility. Other colors are available.
関連資料/コラム記事
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System
Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves
Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves
The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing
Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.
Needle Valves
Swagelok needle valves are available in general utility service, integral-bonnet, screwed-bonnet, forged-body, toggle, severe-service union-bonnet, instrumentation blowdown, compact gauge, non-rotating stem, and rising plug valve configurations with pressure ratings up to 45 000 psig (3100 bar). Flow patterns include straight, angle, and cross, with actuation options including both manual and pneumatic.
Metering Valves
Swagelok metering valves deliver accurate flow rate control for low-, medium-, and high-flow applications. Flow patterns include straight, angle, cross, and double with pressure ratings up to 5000 psig (344 bar). Knurled, round, vernier, slotted, and adjustable-torque handle options allow for repeatable flow adjustments, enhanced control for setting flows, or flow setting adjustment with a screwdriver in your low-pressure applications.