text.skipToContent text.skipToNavigation

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

圧力逃がし弁 — ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ — パージ・バルブ、ストレート型

Swagelokブリード・バルブ/パージ・バルブは、シグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-4P-2M Messing 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-4P-4M Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-4P-4M-MP-SC11 Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-4P-6M Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
S-4P-4M Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4P-2M Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4P-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-4P-4M Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-4P-4T 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 - - 製品を見る
SS-4P-6M 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4PM2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - 製品を見る
SS-4PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - 製品を見る
SS-4PST4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ UNFおねじ - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。