世伟洛克® 中压耳轴球阀(FKB 系列)
世伟洛克 FKB 系列中压球阀可在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用中提供可靠关断,其先进的设计减少了密封磨损,提高了可靠性。
索取 FKB 系列阀门信息世伟洛克 FKB 系列球阀采用先进的设计,因此可减少密封磨损并在整个工作压力(最高 20 000 pisg 或 1378 bar)和温度范围内提高连接的可靠性。耳轴球阀采用创新的直接负载设计,因此可实现密封性能,而底部加载阀杆设计可消除阀杆冲出现象,确保操作人员的安全。
FKB 系列阀门有内螺纹 NPT 端接和可检测世伟洛克中压卡套管接头端接可供选择,从而减少阀门的安装时间和成本,同时提供牢固的卡套管抓紧和抗振性能。CTB 系列阀门也提供二通(双向)或三通(共边或底部进气口)配置,流量系数从 0.44 至 11.3。它们可配置符合 ISO 5211 标准的气动执行机构,且通过 API 641 的“低逸散泄漏”认证。
三种孔径尺寸(6FKB、8FKB 和 12FKB 系列)可供选择,端接尺寸从 1/4 in. 至 1 in.。安装可选项包括:使用可选面板螺母进行面板安装,使用两个螺栓穿过面板插入阀门本体顶部的面板安装,或使用双头螺栓穿过阀体安装孔以进行OEM 阀门更换的安装。
FKB 系列阀门规格
工作压力 | 最高 20 000 psig (1378 bar) |
温度 | –17 至 121°C (0 至 250°F) |
流量系数 | 0.44 至 11.3 |
端接 | 类型:世伟洛克 FK 中压卡套管接头或 NPT 尺寸:1/4 至 1 in. 配置:开关(二通)、切换(三通) 执行:手动或气动 孔径尺寸:0.209 in. (5.31 mm)、0.375 in. (9.52 mm)、0.560 in. (14.2 mm) |
按照 STAMPED 方法找到适合您应用的阀门。
FKB 系列中压耳轴球阀目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例
如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

为 AGI Industries 实现 13,500 处连接,零泄漏
了解 AGI Industries 如何在九个化学注入橇上使用 FKB 系列阀门和 FK 系列接头来预防 13,500 个泄漏点发生泄漏。