Ultra-Torr 진공 피팅 — 유니온
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — 90° Winkelverschraubungen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4-UT-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — Gerade Ausführungen
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-16-UT-6 Edelstahl 316 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-4-UT-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-4-UT-6-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-6-UT-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-6-UT-6-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-6-UT-6-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-8-UT-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-810 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-12-UT-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-6-400 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr®-Vakuumverschraubung 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung SS-4-UT-6-200 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-UT-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting SS-8-UT-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간