Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera Termoplástica — Conexiones finales — Conectores para Manguera Termoplástica
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-TP16-TA16 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-AS4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-PM4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-SL4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TA4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-TP4-TM6 | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-TP6-TA6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-AS8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | JIC (AN) 37° Außenkegel, drehbar | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-PM8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-SL8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
| SS-TP8-TA8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
| S-TP8-TA8 | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.