카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
후위 페럴은 튜빙에 확실하고 누설 없는 그립을 보장하므로, 유체 및 가스 시스템에서 중요한 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.
Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
PFA Rohrverschraubungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6-Moly | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6-Moly | 3/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6-Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | Alloy 825 | 1/4 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | Messing | 1/8 Zoll | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | 황동 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | 합금 C-276 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | 합금 C-276 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | 합금 C-276 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | 합금 C-276 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | 합금 600 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | 합금 400/R-405 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | 나일론 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | 나일론 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | 나일론 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | 나일론 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | 나일론 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 스테인리스강 | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1214-1 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 스테인리스강 | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 스테인리스강 | 14mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 스테인리스강 | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 스테인리스강 | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 스테인리스강 | 16mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 스테인리스강 | 18mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | 316 스테인리스강 | 20mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | 316 스테인리스강 | 22mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | 316 스테인리스강 | 25mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | 316 스테인리스강 | 28mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | 316 스테인리스강 | 2mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | 316 스테인리스강 | 2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | 316 스테인리스강 | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 스테인리스강 | 4mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.