Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Соединители для проходного канала — Прямые
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | Messing | 3/4 Zoll | Rohrstück | 1/2 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
B-401-PC | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
B-601-PC | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
B-811-PC | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
B-811-PC-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
M-811-PC | Alloy 400/R-405 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
S-811-PC | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-1011-PC | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 5/8 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-101-PC | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/16 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 10 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 10 mm | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-10M1-PC-8M | Edelstahl 316 | 10 mm | Rohrstück | 8 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-1211-PC | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-1211-PC-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-10M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 10 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-6M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 6 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-12M1-PC-8M | Edelstahl 316 | 12 mm | Rohrstück | 8 mm | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-1611-PC | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1 Zoll | Rohrstück | Просмотр изделия |
SS-1611-PC-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-1611-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-16M1-PC | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 16 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-16M1-PC-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Tubo manguito conector | 12 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-18M1-PC | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 18 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-2000-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-201-PC | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-201-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-20M1-PC | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 20 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-2400-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-25M1-PC | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 25 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-3M1-PC | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-401-PC | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-401-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-401-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-401-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-401-PCBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-501-PC | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-601-PC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-601-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-601-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-6M1-PC | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-6M1-PC-3M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-811-PC | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-811-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-811-PC-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-8M1-PC | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
SS-8M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.