text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok 튜브 피팅

Swagelok® 튜브 피팅 및 어댑터

재조립 후에도 누설 없는 밀폐 성능, 탁월한 튜브 그립, 진동 내성을 제공하는 2-페럴 튜브 피팅으로 누설과 가동 중단을 줄여 보십시오.

튜브 피팅 | 설치가 간편하므로 설치 작업자의 피로를 줄일 수 있습니다.
튜브 어댑터 | 다양한 연결구를 지원하며 까다로운 정렬 문제를 해소하는 데 유용합니다.

모든 튜브 피팅 및 어댑터 보기

Фитинги Swagelok превосходят конкурентов в области снижения риска утечек и дорогостоящих простоев в различных отраслях промышленности. Усовершенствованная конструкция заднего обжимного кольца обеспечивает защиту от напряжений, что препятствует вибрации, изгибу и прогибу, а запатентованный процесс науглероживания увеличивает прочность без ущерба для коррозионной стойкости. Фитинги Swagelok просты в монтаже и повторной сборке, требуя меньше трудовых затрат.

Трубные обжимные и соединительные фитинги выпускаются из различных сплавов для обеспечения химической совместимости, а для корректной установки предлагается обучение под руководством квалифицированных специалистов. Трубные переходники Swagelok можно использовать с любыми другими фитингами Swagelok, что избавляет от необходимости иметь в запасе специальные колена и тройники. Трубные фитинги Swagelok из нержавеющей стали, используемые с трубками из нержавеющей стали 316 и сплава 316 Ti, прошли испытания согласно требованиям ECE R110, а также обеспечены сертификатом EC-79. Компания Swagelok предлагает фитинги из материалов, соответствующих металлургическим требованиям стандартов NACE MR0175 / ISO 15156 и MR0103. Кроме того, изготовленные из сплавов 2507 и 6MO фитинги соответствуют требованиям NORSOK M-630 и M-650 в стандартном исполнении.

Свяжитесь с нашими специалистами

チューブ継手/アダプターのカテゴリー

おすコネクター

おすコネクター

おすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

めすコネクター

めすコネクター

めすコネクター・チューブ継手は振動疲労に強く、漏れの無いシールを形成します。さまざまな材質、サイズ、形状を選ぶことができます。

キャップ/プラグ

キャップ/プラグ

チューブ継手のキャップ/プラグを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて漏れなくシールし、システムの安全性を高めることができます。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

チューブ継手の交換用部品/アクセサリー(フロント・フェルール、バック・フェルール、ナット、ガスケット、Oリング、ギャップ検査ゲージ、レンチなど)を幅広く取り揃えています。

ゼロ・ボリューム・レデューサー

ゼロ・ボリューム・レデューサー

チューブ継手ゼロ・ボリューム型レデューサーを使用すると、産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター

チューブ・アダプター(ストレート、エルボー、ティー)を使用すると、Swagelok®チューブ継手とその他のさまざまなタイプのエンド・コネクションと接続することができます。

バルクヘッド

バルクヘッド

バルクヘッド・チューブ継手/アダプター継手を使用すると、隔壁用途にてチューブを接続することができます。アプリケーションに合わせて、さまざまなサイズやエンド・コネクションを選ぶことができます。

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター

フュージブル・チューブ・アダプター継手は、所定の温度に達すると圧力を大気中に解放することで、産業用流体システム全体の安全性を高めます。

ポート・コネクター

ポート・コネクター

Swagelok®ポート・コネクターで継手同士を接続することができ、取り付け時にゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能で、取り外しや再取り付けが容易です。

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー

マッド・ドーバー継手(ベント・プロテクター)にはメッシュ・ワイヤー・スクリーンが付いているため、虫などの異物混入によるシステムの詰まりや損傷を防止します。

ユニオン

ユニオン

チューブ継手ユニオン(ストレート、エルボー、ティー、クロス)は振動疲労に強く、チューブをしっかりと接続します。さまざまな材質やサイズを選ぶことができます。

レデューサー

レデューサー

チューブ継手レデューサー(ストレート、ティー)は容易に取り付けることができ、ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能です。さまざまな材質を選ぶことができます。

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

ロー・デッド・ボリューム ユニオン

Swagelok®ロー・デッド・ボリューム型チューブ継手を使用すると、過酷な環境においても産業用流体システム全体の効率を高めることができます。

差し込み溶接継手

差し込み溶接継手

差し込み溶接チューブ継手を使用すると、小口径流体システムにおいてアライメント(位置合わせ)を適切に行うことができます。さまざまなサイズや形状を選ぶことができ、幅広いアプリケーションに適合します。

Каталоги трубных обжимных фитингов и переходников

Трубные обжимные фитинги и переходники Swagelok, рассчитанные на размеры трубок от 2 до 50 мм и от 1/16 до 2 дюймов и предлагаемые в разнообразных конфигурациях, изготавливаются из различных материалов, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость в широком спектре областей применения, включая химические процессы и высокосернистую газовую среду. Подробную информацию об изделии, включая используемые материалы, номинальные параметры давления и температуры, инструменты, вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу, можно найти в документации, представленной здесь.

Жидкостные и газовые системы с герметичными трубными обжимными фитингами Swagelok<sup>®</sup>

Просмотр фитингов среднего и высокого давления

Ищете фитинги, выдерживающие давление свыше 11 000 psi? Изучите наши трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK, рассчитанные на давление до 22 500 psi (1551 бар), и фитинги с конусом и резьбой, рассчитанные на давление до 60 000 psi (4134).

Найти более высокие номинальные параметры давления

Ресурсы Swagelok специально для вас

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра шага и руководства по идентификации резьбы.

Рабочие на буровой установке
Оптимизация нефтегазовых систем среднего давления с помощью компрессионных фитингов

Узнайте, как компрессионные фитинги помогут увеличить скорость монтажа и обеспечить более высокие характеристики по сравнению с обычными соединениями с конусом и резьбой в системах среднего давления верхних строений в нефтегазовой отрасли.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию для клиентов и при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

трубные переходники Swagelok помогают решить проблемы
Как трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением

Трубные переходники помогают решить проблемы с совмещением и сократить потребность в запасах запчастей. Посмотрите эту демонстрацию того, как использовать трубные переходники Swagelok® для решения проблем с совмещением и обеспечения герметичного уплотнения.

трубные обжимные фитинги Swagelok и трубные переходники

С 1947 года компания Swagelok является лидером в разработке трубных обжимных фитингов, используемых в промышленных жидкостных и газовых системах.

Основатель Swagelok рассказывает о своем революционном трубном обжимном фитинге

Более 75 лет спустя фитинги Swagelok с уникальным механизмом «шарнирно-цангового» действия по-прежнему обеспечивают длительную и герметичную эксплуатацию. Конструкция обжимного типа использует уникальное «шарнирно-цанговое» действие для получения оптимальных характеристик в трех следующих ключевых характеристиках:

Обхват трубки

Шарниро-цанговое действие обеспечивает более плотный контакт/обхват трубки.

Газонепроницаемость

Переднее обжимное кольцо полирует поверхность и создает концентрированные зоны контакта как на трубке, так и на корпусе фитинга для обеспечения качественного уплотнения.

Вибрационная устойчивость

Заднее обжимное кольцо обеспечивает защиту от концентрации напряжений в зоне обхвата трубки при воздействии на соединение изгибающих напряжений, деформации или вибрации.

swagelok tube fitting design

Конструкция трубного обжимного фитинга Swagelok®

Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца с усовершенствованной геометрией является стандартной для всех трубных обжимных фитингов Swagelok из нержавеющей стали размером от 1/4 до 1 дюйма (6-25 мм), что позволяет монтажникам создавать единообразные и герметичные трубные соединения. Для данных размеров запатентованы процедура закалки корпуса и сложная геометрическая форма углубления, которые обеспечивают уникальную конструкцию заднего обжимного кольца Swagelok. Шарнирно-цанговая конструкция заднего обжимного кольца улучшает характеристики и без того надежной традиционной конструкции обжимного кольца.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.