VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Überwurfmuttern
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Überwurfmuttern
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-12-VCR-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-16-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-2-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-4-HVCR-1SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-03816 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-4-VCR-1-SC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
SS-8-VCR-1-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.