![Schlauchumhüllungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok® Schlauchumhüllungen
Die optionalen Schlauchumhüllungen von Swagelok bieten zusätzlichen Schutz vor Knicken, Abrieb, Korrosion, Fluidtemperaturextremen und den Auswirkungen von UV-Licht.
Weitere Informationen anfordernEs sind zahlreiche optionale Schlauchumhüllungen verfügbar, um zusätzlichen Schutz für Ihre Systemanforderungen zu bieten:
Hitzeschutz
Der Hitzeschutz besteht aus glasfaserbeschichtetem Gewebe und isoliert vor extremen Temperaturen der Systemfluide, wie zum Beispiel zahlreiche hydraulische Flüssigkeiten und Schmieröle für Temperaturen von –53 bis 260°C (–65 bis 500 °F) und bei kurzer Exposition bis 1093°C (2000°F)
Thermoschutz
Der Thermoschutz aus Glasfasergeflecht schafft eine Barriere, um den Kontakt mit dem Schlauch zu vermeiden, widersteht Abrieb und schützt den Schlauch vor Schweißspritzern und den Einwirkungen von UV-Licht bei Temperaturen bis 537 °C(1000 F)°.
Panzerschutz
Der Panzerschutz besteht aus ineinandergreifendem, flexiblem Edelstahl 302, ist sehr flexibel und schützt vor Knicken und Abrieb bei Temperaturen von –200 bis 398 °C –325 bis 750 °F)
Spiralschutz
Der Spiralschutz besteht aus HDPE-Kunststoff, ist sehr flexibel und schützt vor Abrieb bei Temperaturen von –117 bis 121 °C (–180 bis 250 °F)
Schutzwendeln
Schutzwendeln bestehen aus spiralförmigem Edelstahl 302, sind sehr flexibel und schützen vo Knicken und Abrieb bei Temperaturen von –200 bis 454 °C (–325 bis 850 °F)
Die Umhüllungen ändern nicht die technischen Daten der Schläuche.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
![Swaglog Schlauchmanagement-Service-Techniker](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
Swagelok® Schlauch-Beratungsservice
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Schlauchauswahl, die Montage, die Inspektion und das Wartungsverfahren verbessern können, um das Schlauchleben und die -Leistung zu verbessern und dabei Kosten zu reduzieren.
Lesen Sie mehr zum SchlauchmanagementSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Schläuche und flexible Rohre](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
3 Schritte zur Schlauchsicherheit & Geringeren Werkskosten
Industrielle Schlauchsicherheit wird während der regelmäßigen Werksinstandhaltung oft vernachlässigt. Es muss sichergestellt werden, dass Schläuchen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird —Lecks und natürlicher Verschleiß können ein Risiko für Ihr Unternehmen bedeuten. Holen Sie sich Tipps, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und Werkskosten reduzieren können.
![Wartung industrieller Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/industrial-hose-maintenance-260x154.jpg)
Wie ein Wartungsplan für industrielle Schläuche Ihrem Werk viel Geld sparen könnte
Wenn Sie wissen, wann ihre industriellen Schläuche ausgewechselt werden sollten, kann Ihr Werk hohe Wartungskosten sparen. Lernen Sie,wie Sie Ihr Systeme evaluieren und einen präventiven Wartungsplan entwickeln können, damit Sie den Zustand Ihrer Schläuche kontrollieren können.
![industrial hose replacement material considerations](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
Ersatz industrieller Schläuche: Was beim Innenschlauchwerkstoff zu beachten ist
Bei der Auswahl eines industriellen Schlauchs sollte immer mit dem Innenschlauch begonnen werden—der innersten Schlauchschicht. Erfahren Sie mithilfe der Informationen zu Innenschläuchen und zur Wandkonstruktion von Swagelok-Experten, wie Sie den idealen Schlauch für Ihre Anwendung auswählen können.
![Verstärkungsarten für industrielle Schläuche](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-reinforcement-260x154.jpg)
Wie Sie die richtige Schlauchverstärkung auswählen können
Industrielle Schläuche enthalten wichtige Verstärkungsschichten, die zur Langlebigkeit und Leistung beitragen. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Verstärkungsschicht-Arten und welche sich am besten für unterschiedliche Fluidsystemanwendungen eignen.