Swagelok® Probeentnahmezylinder
Swagelok bietet eine große Auswahl an Probeentnahmezylinder, die mit mehreren Transportbranche-Normen für den Transport von Chemikalien konform sind. Diese langlebigen, für Druck ausgelegten Metallzylinder verhindern auch, dass Proben während einer Stichprobenentahme verlorengehen, und sie können einfach gereinigt werden.
Probenentnahmezylinder—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Zylinder mit beidseitigen Anschlüssen in Edelstahl 304L und 316L; Zylinderventile; Berstscheibeneinsätze und Berstscheiben-T-Stücke; Zubehör für Probeentnahmezylinder
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400

Swagelok® Probeentnahmesystem-Schulung
Lernen Sie das Design effektiver Probeentnahmesysteme sowie die Diagnose und Eliminierung von Problemen mit existierenden Systemen, das Erhöhen der Genauigkeit und Effizienz und das Reduzieren von Kosten. Eignen Sie sich, unabhängig von Industrie oder Erfahrung, wertvolles Wissen von unseren erfahrenen Schulungsleitern an, die alle mehr als 30 Jahre Erfahrung aufweisen.
Erfahren Sie mehr über die Probeentnahmesystem-SchulungSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Tipps zum Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem
Das Beibehalten einer repräsentativen Probe in einem analytischen Instrumentierungssystem kann schwierig sein. Erfahren Sie, wie Sie große Probleme erkennen und Komplikationen vermeiden können, die bei fehlerhaften repräsentativen Proben auftreten können.

Stichprobenentnahme—Grundlagen: Werkskosten reduzieren
Stichprobeentnahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme, damit Sie die chemische Zusammensetzung Ihres Produkts validieren können. Lernen Sie von Swagelok-Experten, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihrer geschlossenen Systeme erhöhen und gleichzeitig die Werkskosten reduzieren können.

Verbessern Sie die Qualität durch Auswahl des richtigen Stichprobenentnahmesystems
Erfahren Sie, wie Ihnen Swagelok dabei helfen kann, das richtige Stichprobenentnahmesystem auszuwählen und lernen Sie andere Grundlagen und bewährte Verfahren zur Stichprobenentnahme, um die Qualität des Endprodukts zu garantieren.

Wie Sie häufige Probleme bei der Stichprobenentnahme lösen können
Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Probenahmezylinder
Beim Transport von Chemikalien müssen Sie sich sicher sein können, dass die Integrität Ihres Produkts beibehalten wird und die Personen, die mit Ihren Behältern umgehen, geschützt werden. Swagelok hat eine große Auswahl an Zylindern im Angebot, welche die Anforderungen von DOT, Transport Canada und TPED für den Transport von Chemikalien erfüllen. Diese Zylinder haben eine beständige Wandstärke, glatte Übergänge an der Innenseite die eine einfache Reinigung ermöglichen und dickwandige Anschlüsse, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern.
Wir bieten Folgendes:
Diese Zylinder können mit Swagelok® Stichprobenentnahmemodulen verwendet werden, um kontinuierlich zirkulierende Fluide zur späteren Analyse zu kontrollieren.