Swagelok® 누설 검사액
Snoop® 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 지속적인 거품 작용으로 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 발견하여 비용 손실과 잠재적인 안전 문제를 줄일 수 있도록 해줍니다.
누설 검사액 보기누설 중인 가스는 교체하는 데 많은 비용이 들 수 있고, 생산 공정의 효율성을 위태롭게 만들 수 있으며, 심각한 안전 문제를 야기할 수 있습니다. Swagelok이 Swagelok Snoop® 및 Swagelok® Real Cool Snoop 누설 검사액을 공급하는 이유가 이에 대응하기 위함입니다.
Snoop 및 Real Cool Snoop 누설 검사액은 접근하기 어려운 곳에서 가스 누설을 감지할 수 있습니다. 또한, 지속적인 거품 작용으로 –54~93°C에 이르는 환경에서 매우 작은 누설을 감지할 수 있고 수직면에도 사용할 수 있습니다. 플렉시블 스누퍼(Snooper) 튜브는 접근하기 어려운 곳까지 연장됩니다. 두 종류의 누설 검사액 모두 얼룩 없이 깨끗하게 건조됩니다. 이 제품에는 또한 부품을 추가적으로 보호하는 부식 억제제가 포함되어 있으며, 염소, 지방족 아민, 암모니아 화합물은 포함되어 있지 않습니다. 이 제품은 카탈로그에 명시된 다양한 사양의 성능 조건을 충족합니다.
누설 검사액과 관련하여 도움이 필요하십니까?
Swagelok 압축가스 누설 감지 서비스에 대해 알아보십시오.
누설 검사액에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Lecksuchmittel – Kategorien

Lecksuchflüssigkeiten
Die Swagelok®-Lecksuchflüssigkeiten für Temperaturen von –54 bis 93 °C (–65 bis 200 °F) finden Gaslecks in schwer zugänglichen Bereichen.
누설 검사액 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel

압축 가스 누설 감지 서비스
압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스에 대해 알아보기고객별 맞춤 Swagelok 리소스

누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。