Swagelok® 윤활제
Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다.
윤활제 보기폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다.
- Silver Goop은 스테인리스강과 고온 합금에 사용할 수 있는 오일 기반 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모를 방지하며, 불용성 고착 방지제가 포함되어 있고, 나사산이 있는 부분에서 토크를 낮추며, 체결부 사이에서 제자리에 남아 있습니다.
- Pure Goop은 티타늄, 스테인리스강, 강철, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 할로카본 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 수분에 대한 내성이 있고 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
- Blue Goop은 스테인리스강, 티타늄, 알루미늄, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 오일 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 물 세적에 대한 내성이 있으며, 진한 파란색은 물에 영향을 받지 않습니다.
- Vac Goop은 나사, O-링, 가스켓, 유리 씰, 진공 시스템의 금속 부품에 사용할 수 있는 플루오르실리콘 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모에 대한 내성이 있고, 증기 압력이 극도로 낮으며, 탈기체 문제가 최소화되고, 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
나사 윤활제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
Schmiermittel – Kategorien
Gewindeschmiermittel
Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.
윤활제 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Compressed Gas Leak Detection Services
Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.
Learn About Leak Detection ServicesSwagelok Resources Curated for You
Leak Detection Case Studies
Swagelok fluid system specialists with deep technical and application expertise regularly help customers find, address, and prevent leaks in their fluid systems. Find out how those customers have benefited.
Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
The smallest leak can present a serious issue when maintaining your plant’s safety and profitability. Understand how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plant-wide.
Combating Common Fluid System Leaks in Tire Facilities
Tire manufacturers can grow accustomed to leaking process pipes, but system leaks can pose significant safety hazards and drain profitability. Learn how to identify common leak sources throughout a plant and how to fix them.
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation
A successful tube fitting installation depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.