Racores de alta presión — Uniones
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Racores de alta presión — Uniones — 90° Winkelverschraubungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12FK0-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-8FK0-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-6FK0-9 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-4FK0-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck -
Racores de alta presión — Uniones — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-6FK0-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-8FK0-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-4FK0-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-12FK0-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke -
Racores de alta presión — Uniones — T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4FK0-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-6FK0-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-8FK0-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires